製品の公開
STAN LED Black track projector
Faro Barcelona

STAN LED Black track projector

Google翻訳”,
STAN LED は、点光源を組み込む必要があるスペース向けに設計された黒色のトラック プロジェクターです。アルミニウム製で、透明なポリカーボネート ディフューザーを備えており、アクセント照明を提供するのに理想的なソリューションです。
仕様
  • Reference: 43725-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776415171

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 4372

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 12

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 1200lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Total height: 160

    Length: 60

    Depth: 100

    Related accessory: 43728

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 195

    Individual box width: 105

    Length individual box: 105

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,54

    PCS/PALLET: 420

    Net weight consolidated item: 0,41

技術仕様
  • Unique ref43725-110_-_STAN-LED-Black-track-projector
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションTRACK
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)41
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明