製品の公開
NESO Track pendant/surface 1 meter
NESO Track pendant/surface 1 meter
    Faro Barcelona

    NESO Track pendant/surface 1 meter

    Google翻訳”,
    NESO シリーズ サーフェス レール。NESO は、プロジェクトやビジネスのニーズに応じて作成できる建築用製品ファミリーです。長さは 1 m です。
    仕様
    • Reference: 5020110102

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181854

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      Maximum driver info: 24V CV

      Voltage: 24V DC

      Total height: 76

      Length: 1000

      Depth: 39

      Related accessory: 5020200102

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 1050

      Individual box width (MM): 90

      Length individual box (MM): 90

      Volume Box Ind. Trawl: 0.008505

      Gross weight of box Ind. Trawl: 13.8

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 2,30

    技術仕様
    • Unique ref5020110102_-_neso-track-pendant-surface-1-meter
    • コレクションセットArchitectural
    • コレクションLinear Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC000101
    • ETIM 名Light-track
    • UNSPSC名称Track lighting
    • UNSPSC39111508
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_47
    • Uniclass2015詳細Lighting tracks
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 21 17
    • OmniClassタイトルLighting Tracks
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品