製品の公開
NESO Track recessed 2 meter DALI white
Faro Barcelona

NESO Track recessed 2 meter DALI white

Google翻訳”,
NESO シリーズの埋め込み式トラック (白色)。NESO は、プロジェクトやビジネスのニーズに合わせて作成できる建築用製品ファミリーです。長さは 2 m です。このトラックは、DALI システムを備えたプロジェクターで使用することを目的としています。
仕様
  • Reference: 5020120201D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776252332

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 5010

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 24V DC

    Total height: 76

    Length: 2000

    Depth: 39

    Assembly of linear systems: DE EMPOTRAR

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 100

    Individual box width (MM): 100

    Length individual box (MM): 2040

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0204

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.4

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 3,70

技術仕様
  • Unique ref5020120201D_-_NESO-Track-recessed-2-meter-DALI-white
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)370
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品