製品の公開
ANOUK White table lamp
Faro Barcelona

ANOUK White table lamp

Google翻訳”,
ANOUK は、8W 4000K LED 光源を備えた黒のテーブル ランプです。このランプにはタッチ ランプ システムがあり、光の強さを調整することもできます。ANOUK には USB が組み込まれており、自宅とオフィスの両方のデスク照明用に設計されています。
仕様
  • Reference: 53414

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776085664

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Table

    Series: 5341

    Diffuser finish: Translucent

    Light Source Energy Class: G

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 530lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: >80

    Total height: 400

    Length: 135

    Depth: 350

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 90

    Individual box width (MM): 420

    Length individual box (MM): 150

    Volume Box Ind. Trawl: 0.005661

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.8

    PCS: 192

    Net weight consolidated item: 0,80

技術仕様
  • Unique ref53414_-_ANOUK-White-table-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)80
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル