製品の公開
ANOUK White table lamp induction charging
Faro Barcelona

ANOUK White table lamp induction charging

Google翻訳”,
ANOUK は、8W LED 光源を備えた白いテーブル ランプです。このランプにはタッチ ランプ システムがあり、光の色温度 (2700 ~ 6500K) と光の強さを調整することもできます。ANOUK には USB と誘導充電が組み込まれています。ANOUK は、家庭とオフィスの両方のデスク照明用に設計されています。
仕様
  • Reference: 53416

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776322530

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1076230

    Fixing: Table

    Serie: 5341

    Body material: ABS

    Body finish: Shiny White

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00087

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Lumens max: 607lm

    Voltage: 100V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    Total height: 400

    Length: 135

    Depth: 350

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00567

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.46

    Net weight consolidated item: 1.04

技術仕様
  • Unique ref53416_-_ANOUK-White-table-lamp-induction-charging
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 正味重量(kg)1.04
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル