製品の公開
SNAP White wall lamp
SNAP White wall lamp
SNAP White wall lamp
SNAP White wall lamp
    Faro Barcelona

    SNAP White wall lamp

    Google翻訳”,
    SNAP コレクションのウォール ライト バージョンは、スチール製で LED テクノロジーを採用しています。この現代的な白いウォール ライトは、勉強や読書に最適な高品質の照明を提供します。
    仕様
    • Reference: 57402

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231757

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5740

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 140

      Length: 185

      Depth: 250

      Base diameter: 95

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 160

      Individual box width (MM): 190

      Length individual box (MM): 280

      Volume Box Ind. Trawl: 0.008512

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.73

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.5

    技術仕様
    • Unique ref57402_-_snap-white-wall-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL