製品の公開
LIST Black spotlight
Faro Barcelona

LIST Black spotlight

Google翻訳”,
室内照明用の工業用エアランプ。その構造と関節式のデザインは、キッチンやダイニング ルームに最適です。このランプは、空間にモダンで工業的な雰囲気を与え、インテリアに理想的な組み合わせです。
仕様
  • Reference: 60000

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118584

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 6000

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 335

    Length: 130

    Depth: 155

    Base diameter: 130

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 453

    Individual box width (MM): 170

    Length individual box (MM): 198

    Volume Box Ind. Trawl: 0.015248

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.9

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 0.765

技術仕様
  • Unique ref60000_-_LIST-Black-spotlight
  • コレクションセットInterior
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.765
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明