製品の公開
MAGRITTE 300 Matt nickel picture wall light 6W
MAGRITTE 300 Matt nickel picture wall light 6W
MAGRITTE 300 Matt nickel picture wall light 6W
    Faro Barcelona

    MAGRITTE 300 Matt nickel picture wall light 6W

    Google翻訳”,
    MAGRITTE は、スチール製の調整可能な LED ピクチャー ライトです。光源は LED 6W 3000K 380Lm CRI>80 で、ドライバーが付属しています。ミニマリスト ラインのランプなので、照らす対象物に注目を集めます。
    仕様
    • Reference: 61080

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776120662

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1160616

      Fixing: Wall

      Series: 6108

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00240

      IP: 20

      Power max.(W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 380lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 40

      Length: 300

      Depth: 220

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 15

      Individual box height (MM): 335

      Individual box width (MM): 60

      Length individual box (MM): 230

      Volume Box Ind. Trawl: 0.004623

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.613333

      PCS: 135

      Net weight consolidated item: 0.506

    技術仕様
    • Unique ref61080_-_magritte-1-led-matt-nickel-picture-wall-light-6w
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL