製品の公開
TEN White table lamp
TEN White table lamp
TEN White table lamp
    Faro Barcelona

    TEN White table lamp

    Google翻訳”,
    Faro チームが作成した、適応性に優れた白いデザイナー テーブル照明器具です。シンプルでクラシックなスタイルは、北欧と現代の両方の環境にフィットします。ランプの目立ち具合は電球にかかっています。
    仕様
    • Reference: 62168

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776224339

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 6217

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 75

      Length: 90

      Depth: 90

      Total diameter: 60

      Base diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 30

      Individual box height (MM): 85

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 100

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00085

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.27

      PCS: 480

      Net weight consolidated item: 0.25

    技術仕様
    • Unique ref62168_-_ten-white-table-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Table lamp fixture
    • UNSPSC39111510
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルTable Lamps
    • OmniClassNumber23-35 47 23
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL