製品の公開
NORD White recessed lamp
Faro Barcelona

NORD White recessed lamp

Google翻訳”,
石膏製で LED 技術を採用した白色の埋め込み式ライトです。光源には SMD LED 18W 3000K が付属しています。NORD は、室内照明に最適な均一な光を提供する丸型埋め込み式ライトです。
仕様
  • Reference: 63290

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776084742

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1068364

    Fixing: Ceiling

    Series: 6334

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00078

    IP: 20

    Power max.(W): 18

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 350mA CC

    Lumens max: 1400lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 100

    Length: 330

    Depth: 330

    Total diameter: 330

    GROSOR MAXIMO TECHO mm: 15

    MEDIDA DE CORTE: ø305

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 145

    Individual box width (MM): 395

    Length individual box (MM): 390

    Volume Box Ind. Trawl: 0.214926

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.18

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 2.44

技術仕様
  • Unique ref63290_-_NORD-White-recessed-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションRECESSED
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)2.44
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け