製品の公開
AMI Aluminium ceiling lamp
Faro Barcelona

AMI Aluminium ceiling lamp

Google翻訳”,
LED テクノロジーを採用したアルミニウム製天井ライト。AMI は時代を超越したスタイルの照明器具ですが、15W 2700K 光源 (付属) を備えており、リビングルームや混雑したエリアに最適な均一な光を提供します。
仕様
  • Reference: 63398

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776085855

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1076504

    Fixing: Wall

    Series: 17012

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00088

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1200lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: >80

    Total height: 60

    Length: 280

    Depth: 280

    Total diameter: 285

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 10

    Individual box height (MM): 65

    Individual box width (MM): 340

    Length individual box (MM): 340

    Volume Box Ind. Trawl: 0.007514

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.8

    PCS: 90

    Net weight consolidated item: 0.68

技術仕様
  • Unique ref63398_-_AMI-Aluminium-ceiling-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.68
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け