製品の公開
COCOTTE 430 White ceiling lamp
COCOTTE 430 White ceiling lamp
COCOTTE 430 White ceiling lamp
COCOTTE 430 White ceiling lamp
    Faro Barcelona

    COCOTTE 430 White ceiling lamp

    Google翻訳”,
    金属製の支持台が中心となる、Jordi Llopis のデザイン ランプ COCOTTE の LED バージョンです。この室内照明用の白い天井ライトは、アクリル ディフューザー付きの金属製です。COCOTTE は、現代的でエレガントでありながら、落ち着いた時代を超越した天井ライトで、ご自宅を照らします。
    仕様
    • Reference: 64250

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169593

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1145556

      Fixing: Ceiling

      Series: 6990

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00202

      IP: 20

      Power max.(W): 30

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1300lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 85

      Length: 430

      Depth: 430

      Total diameter: 430

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 478

      Individual box width (MM): 130

      Length individual box (MM): 478

      Volume Box Ind. Trawl: 0.029703

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.2

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 2.65

    技術仕様
    • Unique ref64250_-_cocotte-led-white-ceiling-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL