製品の公開
VENICE 5L White pendant lamp
Faro Barcelona

VENICE 5L White pendant lamp

Google翻訳”,
VENICE は、アドルフォ・アベホンがデザインした、適応性に優れ、時代を超越したペンダント ライトです。この照明器具は、あらゆる空間に居心地の良い雰囲気を作り出すのに理想的で、室内照明の代替として最適です。ランプ シェードはセラミック製で、バルセロナの工房で手作りされており、取り付けは迅速かつ簡単です。ブラック、ピンク、コバルト ブルー、ストライプ仕上げもご用意しています。複数の 5 ライト シーリング ローズ付きバージョン。
仕様
  • Reference: 64255-111-5L

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776326408

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 6437

    Body material: Steel

    Screen material: Ceramic

    Body finish: Black

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 5

    Voltage: 100V-240V

    Canopy diameter: 273

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.110125

    Gross weight of box Ind. Trawl: 11.544

    Net weight consolidated item: 10.062

技術仕様
  • Unique ref64255-111-5L_-_VENICE-5L-White-pendant-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSUSPENSION
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルセラミック
  • 正味重量(kg)10.062
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

類似製品