製品の公開
VENICE White table lamp
Faro Barcelona

VENICE White table lamp

Google翻訳”,
VENICE は、アドルフォ・アベホンがデザインした、モダンで適応性があり、時代を超越したテーブルランプです。職人技と適切な素材の選択により、快適な空間を作り出すことがこのコレクションの目的です。白いランプシェードはセラミック製で、バルセロナの工房で手作りされています。VENICE は人目を引く存在であり、室内照明の完璧な代替品です。ブラック、ピンク、コバルトブルー、ストライプ仕上げもご用意しています。
仕様
  • Reference: 64276-111

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776324756

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 6437

    Body material: Steel

    Screen material: Ceramic

    Body finish: Satin Black

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 575

    Length: 250

    Depth: 454

    Base diameter: 250

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.048741

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.05

    Net weight consolidated item: 5.725

技術仕様
  • Unique ref64276-111_-_VENICE-White-table-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルセラミック
  • 正味重量(kg)5.725
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル