製品の公開
SHOKU 350 White/white wall/ceiling lamp
SHOKU 350 White/white wall/ceiling lamp
    Faro Barcelona

    SHOKU 350 White/white wall/ceiling lamp

    Google翻訳”,
    SHOKU は、Ernest Perera Studio がデザインしたミニマリストで建築的な特徴を持つ室内照明器具のシリーズです。この白色の一般照明壁面ライト/天井ライトの光源は埋め込み式で、視覚的な快適性を高めています。SHOKU 350 は内部を照らし、非常にユニークな照明効果を生み出します。さまざまなサイズと色が用意されているため、さまざまな組み合わせを作成できます。
    仕様
    • Reference: 64277

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776325661

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1494816

      Fixing: Wall

      Serie: 6439

      Body material: Aluminium

      Body finish: White

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00305

      IP: 20

      Type: II

      Power max (W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 1213,4lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 2700K

      CRI: >90

      Total height: 93

      Total diameter: 350

      Accessories included in the box: KIT DE FIJACION

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.026056

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.9

      Net weight consolidated item: 1.1

    技術仕様
    • Unique ref64277_-_SHOKU-350-White-white-wall-ceiling-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)1.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け