製品の公開
MAMBO 320 Black/rattan pendant simple lamp
MAMBO 320 Black/rattan pendant simple lamp
MAMBO 320 Black/rattan pendant simple lamp
    Faro Barcelona

    MAMBO 320 Black/rattan pendant simple lamp

    5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    MAMBO は、Faro Lab がデザインした室内照明のコレクションです。籐のシェードが付いたこの黒いペンダント ランプは、寝室やリビング ルームに最適です。ホスピタリティ プロジェクトに最適な代替品です。320 mm スクリーン バージョン。
    仕様
    • Reference: 64315-48

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776235915

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6432

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1860

      Length: 210

      Depth: 210

      Canopy diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,026947

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.513

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.03

    技術仕様
    • Unique ref64315-48_-_mambo-black-rattan-pendant-simple-lamp-o320
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL