製品の公開
CONGA S White/white table lamp
CONGA S White/white table lamp
    Faro Barcelona

    CONGA S White/white table lamp

    Google翻訳”,
    CONGA は、Faro Lab がデザインした室内照明のコレクションです。このミニ ホワイト テーブル照明器具にはミニ ホワイト ファブリック シェードが付いており、寝室やリビングルームに最適です。ホスピタリティ プロジェクトに最適な代替品です。
    仕様
    • Reference: 64316-01-US

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776420458

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Table

      Serie: 6433

      Body material: Steel

      Screen material: Textile

      Body finish: White

      Screen finish: White

      Blade finish: White

      IP: 20

      Type: II

      Power max (W): 15

      Hertz: 60Hz

      Light source: E26

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Voltage: 120V

      Additional rods included in the box: No

      Net weight consolidated item: 0,01

    技術仕様
    • Unique ref64316-01-US_-_CONGA-S-White-white-table-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル