製品の公開
ARTIS Chrome/black wall lamp
ARTIS Chrome/black wall lamp
ARTIS Chrome/black wall lamp
    Faro Barcelona

    ARTIS Chrome/black wall lamp

    Google翻訳”,
    ARTIS は、Alex & Manel Lluscà がデザインしたウォール ライト シリーズです。さまざまな環境にフィットする、時代を超越したスタイルが特徴です。このクローム ウォール ライトは、寝室やリビング ルームを照らすように設計されています。ARTIS は、ホテルや自宅の照明に最適な、時代を超越したエレガントなスタイルを追求しています。スクリーンの仕上げは黒です。
    仕様
    • Reference: 68491-03

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776236226

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 6848

      Screen material: Textile

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 220

      Length: 215

      Depth: 221

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,012705

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.73

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.584

    技術仕様
    • Unique ref68491-03_-_artis-chrome-black-wall-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL