製品の公開
SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L
SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L
SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L
    Faro Barcelona

    SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    金属と布製のランプシェードで作られた、時代を超越したスタイルの室内照明用ペンダント ランプ。
    仕様
    • Reference: 68548

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776044678

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Series: 1709

      Screen material: Textile

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1570

      Length: 200

      Depth: 200

      Total diameter: 200

      Canopy diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 230

      Individual box width (MM): 230

      Length individual box (MM): 560

      Volume Box Ind. Trawl: 0.029624

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.5

      PCS: 35

      Net weight consolidated item: 1,50

    技術仕様
    • Unique ref68548_-_saba-matt-nickel-pendant-lamp-1l
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL