製品の公開
ALFA Dark grey projector lamp
Faro Barcelona

ALFA Dark grey projector lamp

Google翻訳”,
Alfa は、Alex & Manel Lluscà が設計した、射出成形アルミニウム製の屋外照明用 LED プロジェクターです。光源は COB LED 15W です。このミニマリスト プロジェクターは、水平面から 90° 調整可能です。庭園やテラスを照らすのに最適で、最も関心のある場所に光を集中させます。この照明器具は IP65 で、雨や固形物に対して高い保護性能を備えています。
仕様
  • Fixing: Wall

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Reference: 97357

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776224414

    Tariff Item: 8504108090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: DRIVERS

    Commercial Description: CASAMBI INTERRUPTOR

    Product Description: CASAMBI SWITCH

    Serie: 9999

    Body material: PC

    IP: 20

    Type: III

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 0,10

技術仕様
  • Unique ref70025-110_-_ALFA-Dark-grey-projector-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)95
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外