製品の公開
ALFA Dark grey projector lamp
ALFA Dark grey projector lamp
ALFA Dark grey projector lamp
ALFA Dark grey projector lamp
    Faro Barcelona

    ALFA Dark grey projector lamp

    Google翻訳”,
    Alfa は、Alex & Manel Lluscà が設計した、射出成形アルミニウム製の屋外照明用 LED プロジェクターです。光源は COB LED 15W です。このミニマリスト プロジェクターは、水平面から 90° 調整可能です。庭園やテラスを照らすのに最適で、最も関心のある場所に光を集中させます。この照明器具は IP65 で、雨や固形物に対して高い保護性能を備えています。
    仕様
    • Reference: 70025

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776087705

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043231

      Fixing: Wall

      Series: 7002

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00013

      IP: 65

      Power max.(W): 13

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 845lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 80°

      Total height: 105

      Length: 111

      Depth: 180

      Base diameter: 95

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 190

      Individual box width (MM): 130

      Length individual box (MM): 115

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002841

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.058

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 0.95

    技術仕様
    • Unique ref70025_-_alfa-led-dark-grey-projector-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL