製品の公開
FROL Matt nickel recessed lamp
Faro Barcelona

FROL Matt nickel recessed lamp

Google翻訳”,
庭園やテラスを照らす LED 埋め込み式ライト。光源は SMD LED 1W です。フラッシュ ボックスとドライバーが付属しています。この照明器具は IP65 規格に準拠しており、雨や固形物に対して高い保護性能を発揮します。
仕様
  • Reference: 70135

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118546

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1104473

    Fixing: Wall

    Series: 7012

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00152

    IP: 65

    Power max.(W): 0,8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 113lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 85

    Length: 85

    Depth: 45

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions : 92x92x50mm

    MEDIDA DE CORTE: 92x92

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 50

    Individual box height (MM): 70

    Individual box width (MM): 97

    Length individual box (MM): 120

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000815

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.181

    PCS: 900

    Net weight consolidated item: 0.142

技術仕様
  • Unique ref70135_-_FROL-Matt-nickel-recessed-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.142
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

類似製品