製品の公開
GEISER 130 38 Grey orientable inox recessed
GEISER 130 38 Grey orientable inox recessed
GEISER 130 38 Grey orientable inox recessed
    Faro Barcelona

    GEISER 130 38 Grey orientable inox recessed

    Google翻訳”,
    GEISER 130 は、屋外の看板照明に最適な埋め込み型 LED です。この LED 埋め込み型ライトは、海や塩水の近くでも、庭や建物のエリアに光の道を作り、通路エリアを区切るのに最適です。この照明器具は IP67 で、雨や固形物に対して高い保護性能を備えています。取り付け後は方向を変えることができ、ANTI-GLARE アクセサリが付いているので、光が眩しくありません。
    仕様
    • Reference: 70303

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169678

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1038442

      Fixing: Floor

      Series: 7032

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00011

      IP: 67

      IK: 08

      Power max.(W): 6,5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 400lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Opening degrees: 38°

      Sea Sied Suitable: 1

      Total height: 135

      Length: 130

      Depth: 130

      Total diameter: 130

      Including Flush box: Yes

      Flush box dimensions : ø90x135mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 10

      Cutting Measure: ø90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 155

      Individual box width (MM): 135

      Length individual box (MM): 135

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002825

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.19

      PCS: 288

      Net weight consolidated item: 1.0115

    技術仕様
    • Unique ref70303_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションRecessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL