製品の公開
GEISER 80 GU10 Grey orientable inox ceiling recessed
GEISER 80 GU10 Grey orientable inox ceiling recessed
GEISER 80 GU10 Grey orientable inox ceiling recessed
    Faro Barcelona

    GEISER 80 GU10 Grey orientable inox ceiling recessed

    Google翻訳”,
    GEISER は屋外信号照明に最適な埋め込み式ライトです。この照明器具は IP67 で、雨や固形物に対して高い保護性能を備えています。この埋め込み式ライトは、海や塩水の近くでも、庭や建物エリアに光の道を作り、通路エリアを区切るのに最適です。取り付け後は方向を変えることができ、ANTI-GLARE アクセサリが付いているので、光が眩しくありません。
    仕様
    • Reference: 70304

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169685

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 7032

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      IP: 67

      IK: 08

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Recommended bulb: 17324

      Voltage: 100V-240V

      Sea Sied Suitable: 1

      Total height: 110

      Length: 130

      Depth: 130

      Total diameter: 130

      Including Flush box: No

      Flush box dimensions : ø80x120mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 10

      Cutting Measure: ø116

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 135

      Individual box width (MM): 135

      Length individual box (MM): 135

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00246

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.01

      PCS: 288

      Net weight consolidated item: 0.909

    技術仕様
    • Unique ref70304_-_geiser-grey-orientable-inox-ceiling-recessed
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションRecessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL