製品の公開
GEISER 260 Grey orientable inox recessed 29W 10°
GEISER 260 Grey orientable inox recessed 29W 10°
GEISER 260 Grey orientable inox recessed 29W 10°
    Faro Barcelona

    GEISER 260 Grey orientable inox recessed 29W 10°

    Google翻訳”,
    GEISER 260 は、屋外の看板照明に最適な埋め込み型 LED です。この照明器具は IP67 で、雨や固形物に対して高い保護性能を備えています。この LED 埋め込み型ライトは、海や塩水の近くでも、庭や建物エリアに光の道を作り、通路エリアを区切るのに最適です。取り付け後は方向を変えることができ、ANTI-GLARE アクセサリが付いているので、光が眩しくありません。
    仕様
    • Reference: 70306

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169708

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1041565

      Fixing: Floor

      Series: 7032

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00012

      IP: 67

      IK: 08

      Power max.(W): 29

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1800 lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Opening degrees: 10°

      Sea Sied Suitable: 1

      Total height: 265

      Length: 260

      Depth: 260

      Total diameter: 260

      Including Flush box: Yes

      Flush box dimensions : ø200x265mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 10

      Cutting Measure: ø200

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 285

      Individual box width (MM): 265

      Length individual box (MM): 265

      Volume Box Ind. Trawl: 0.020014

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.6

      PCS: 32

      Net weight consolidated item: 4.48

    技術仕様
    • Unique ref70306_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed-29w-10-deg
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションRecessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL