製品の公開
GEISER 180 Grey orientable inox recessed 38°
GEISER 180 Grey orientable inox recessed 38°
GEISER 180 Grey orientable inox recessed 38°
    Faro Barcelona

    GEISER 180 Grey orientable inox recessed 38°

    Google翻訳”,
    GEISER 180 は、屋外の看板照明に最適な埋め込み型 LED です。この LED 埋め込み型ライトは、海や塩水の近くでも、庭や建物のエリアに光の道を作り、通路エリアを区切るのに最適です。この照明器具は IP67 で、雨や固形物に対して高い保護性能を発揮します。取り付け後は方向を変えることができ、ANTI-GLARE アクセサリが付いているので、光が眩しくありません。38° バージョン。
    仕様
    • Reference: 70309

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231511

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1059377

      Fixing: Floor

      Series: 7032

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00049

      IP: 67

      IK: 08

      Power max.(W): 12,5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1400lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Opening degrees: 38°

      Sea Sied Suitable: 1

      Total height: 195

      Length: 170

      Depth: 170

      Total diameter: 170

      Including Flush box: Yes

      Flush box dimensions : ø165x190mm

      Cutting Measure: ø165

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 210

      Individual box width (MM): 180

      Length individual box (MM): 180

      Volume Box Ind. Trawl: 0.006804

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.25

      PCS: 102

      Net weight consolidated item: 2

    技術仕様
    • Unique ref70309_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed-38-deg
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションRecessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL