製品の公開
GEISER 130 Wall washer recessed
Faro Barcelona

GEISER 130 Wall washer recessed

Google翻訳”,
GEISER 130 はステンレス スチール フレームの埋め込み式フロア ライトで、垂直面を高い視覚的快適性で照らすのに最適です。壁やファサードに光の効果を生み出し、レリーフやボリュームを強調するために使用されます。この照明器具は IP67 で、雨や固形物に対して高い保護性能を発揮します。埋め込み式ボックスが付属します。
仕様
  • Reference: 70311

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346017

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 908204

    Fixing: Floor

    Serie: 7032

    Body material: Stainless steel 316L+Aluminium

    Body finish: Satin Stainless

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: CXA1304-0000-000ggYnn27F

    IP: 67

    Type: II

    IK: 08

    Power max (W): 7,5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 350mA CC

    Lumens max: 283lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 1

    Total height: 140

    Total diameter: 130

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions: ø120*130mm

    MEDIDA DE CORTE: ø125

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002825

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

    Net weight consolidated item: 1,08

技術仕様
  • Unique ref70311_-_GEISER-130-Wall-washer-recessed
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStainless steel 316
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)108
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外