製品の公開
MINI RACING Dark grey recessed lamp
Faro Barcelona

MINI RACING Dark grey recessed lamp

Google翻訳”,
透明な PVC ディフューザーを備えた注入アルミニウム製の LED 屋外埋め込みライト。この埋め込みランプの光源は SMD LED 1.2W 4000K 30Lm です。フラッシュ ボックスとドライバーが付属しています。この埋め込みライトは屋外の看板照明に最適です。
仕様
  • Reference: 70403

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776062849

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1542595

    Fixing: Wall

    Series: 760

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00319

    IP: 44

    IK: 08

    Power max.(W): 1

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 30lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 45°

    Total height: 80

    Length: 80

    Depth: 50

    Total diameter: 80

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions : ø76mm

    MEDIDA DE CORTE: ø76

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 50

    Individual box height (MM): 85

    Individual box width (MM): 85

    Length individual box (MM): 75

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000542

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.178

    PCS: 1200

    Net weight consolidated item: 0.116

技術仕様
  • Unique ref70403_-_MINI-RACING-Dark-grey-recessed-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.116
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

類似製品