製品の公開
BROW Grey wall lamp
Faro Barcelona

BROW Grey wall lamp

Google翻訳”,
このオリジナルのグレーのウォール ライトは、丸いベースと LED 光源を備えたディフューザーが目立ちます。この照明器具は、庭園やテラスを照らすように設計されています。
仕様
  • Reference: 70409

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776149311

    Tariff Item: 94051140

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1079367

    Fixing: Wall

    Series: 7041

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00100

    IP: 44

    Power max.(W): 3

    Hertz: 50Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 100lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 120

    Length: 120

    Depth: 70

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 20

    Individual box height (MM): 70

    Individual box width (MM): 130

    Length individual box (MM): 130

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001183

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.232

    PCS: 480

    Net weight consolidated item: 0.167

技術仕様
  • Unique ref70409_-_BROW-Grey-wall-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.167
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け