製品の公開
NOK 44 Matt nickel recessed lamp swimming pool
Faro Barcelona

NOK 44 Matt nickel recessed lamp swimming pool

Google翻訳”,
NOK 44 は、スイミング プールの照明専用のステンレス鋼製 IP68 埋め込み式ライトです。取り付けを容易にする埋め込み式ボックスが付属しています。設計により、プールを空にすることなく光源を交換できます。
仕様
  • Reference: 70443

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776356641

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1941926

    Fixing: Submersible

    Serie: 7195

    Body material: Stainless steel 316L

    Body finish: Satin Stainless

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00346

    IP: 68

    Type: III

    IK: 06

    Power max (W): 3

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 196lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 4000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 30°

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 84

    Length: 45

    Depth: 45

    Total diameter: 45

    Including Flush box: Yes

    MEDIDA DE CORTE: ø204

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00741

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.42

    Net weight consolidated item: 1,36

技術仕様
  • Unique ref70443_-_NOK-44-Matt-nickel-recessed-lamp-swimming-pool
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStainless steel 316
  • 正味重量(kg)136
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外