製品の公開
BALDER Black projector with spike
Faro Barcelona

BALDER Black projector with spike

Google翻訳”,
透明なガラス拡散板を備えたアルミニウム製の屋外用温かみのあるライトステーク付き LED プロジェクター。光源は、高出力 LED 3W 3000K 130Lm 36° CRI>80 です。この調整可能なプロジェクターは、庭の照明に最適で、装飾的な要素を強調できます。この照明器具は IP67 を備えており、雨や固形物に対して高い保護性能を発揮します。
仕様
  • Reference: 70469

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776083912

    Tariff Item: 9405411000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1029427

    Fixing: Wall

    Series: 7046

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00005

    IP: 67

    Power max.(W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 110lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Opening degrees: 36°

    Total height: 280

    Length: 40

    Depth: 80

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 120

    Individual box width (MM): 110

    Length individual box (MM): 200

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00264

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.53

    PCS: 360

    Net weight consolidated item: 0.4

技術仕様
  • Unique ref70469_-_BALDER-Black-projector-with-spike
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明