製品の公開
BALDA 400 White special lamp
Faro Barcelona

BALDA 400 White special lamp

Google翻訳”,
オパールポリエチレン製の現代的なスタイルのポータブル屋外照明器具。ケーブルの長さは 2 メートルです。
仕様
  • Reference: 70498

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776011748

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 1509

    Diffusor material: PEMD

    Diffuser finish: Opal

    IP: 55

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 320

    Length: 400

    Depth: 400

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 332

    Individual box width (MM): 406

    Length individual box (MM): 400

    Volume Box Ind. Trawl: 0.053917

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.8

    PCS: 18

    Net weight consolidated item: 1.6

技術仕様
  • Unique ref70498_-_BALDA-400-White-special-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品