製品の公開
BLIND Dark grey wall lamp
BLIND Dark grey wall lamp
BLIND Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    BLIND Dark grey wall lamp

    5つ星のうち3.53.5(21 レビュー)
    Google翻訳”,
    射出成形アルミニウムと透明ガラスで作られた屋外照明用のウォール ランプ。このウォール ライトには指向性フィンが付いており、光線を制御して機能的かつ装飾的な照明を実現できます。
    仕様
    • Reference: 70634

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776067202

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1081725

      Fixing: Wall

      Series: 7063

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00112

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 2x3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: HIGH POWER LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2x90lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Total height: 165

      Length: 105

      Depth: 74

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 190

      Individual box width (MM): 105

      Length individual box (MM): 125

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002494

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1,048

      PCS: 240

      Net weight consolidated item: 0,991

    技術仕様
    • Unique ref70634_-_blind-dark-grey-wall-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品