製品の公開
AGRA 200 Rust beacon lamp
Faro Barcelona

AGRA 200 Rust beacon lamp

Google翻訳”,
高品質のビーコンの AGRA コレクションは、庭園や屋外スペースの装飾に最適です。これらのモダンなランプはアルミニウム製で、さまざまなサイズが用意されています。現代的なスタイルで、4 つの側面から光が差し込み、照らされている空間に独特の魅力を与えます。茶色で色温度が 3000K の AGRA 200 は、道を示すのに理想的で、場所に装飾的なタッチを加えます。
仕様
  • Reference: 70756

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776034327

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1077787

    Fixing: Post

    Series: 1811

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00092

    IP: 55

    Power max.(W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 647lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 4 SDCM

    Total height: 200

    Length: 108

    Depth: 108

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 115

    Individual box width (MM): 115

    Length individual box (MM): 217

    Volume Box Ind. Trawl: 0.041625

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.958333333333333

    PCS: 216

    Net weight consolidated item: 0.833333333333333

技術仕様
  • Unique ref70756_-_AGRA-200-Rust-beacon-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.833333333333333
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明