製品の公開
SAURA Solar dark grey beacon lamp
Faro Barcelona

SAURA Solar dark grey beacon lamp

Google翻訳”,
SAURA LED は屋外照明用のソーラービーコンです。この照明器具には PIR モーションセンサーが付いており、周囲の人の存在に応じて光の強さを調整します。オンまたはオフにするには、青いインジケーターがオンまたはオフになるまでボタンを 3 秒間押します。動く人の存在に応じて光のレベルを自動的に調整するため、家の入り口や庭の通路エリアを照らすのに最適なランプです。日中は充電モードでオフのままです。夜間は周囲に人がいることを検知するまで薄暗い光を投射し、検知するとすべての光を発します。ビーコンとして設置することも、付属のオプションのアクセサリを使用して杭として設置することもできます。
仕様
  • Reference: 70774

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776145245

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1078026

    Fixing: Floor

    Series: 7101

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00094

    IP: 54

    Power max.(W): 2

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 225lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 180°

    Total height: 500

    Length: 140

    Depth: 140

    Accessories included in the box: Estaca

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 536

    Individual box width (MM): 168

    Length individual box (MM): 168

    Volume Box Ind. Trawl: 0.014429

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.885

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 1.483

技術仕様
  • Unique ref70774_-_SAURA-Solar-dark-grey-beacon-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.483
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明