製品の公開
CANDELA portable rechargeable terracotta lamp
Faro Barcelona

CANDELA portable rechargeable terracotta lamp

Google翻訳”,
CANDELA は、ジョルディ・リバウディがデザインしたポータブル屋外ランプです。屋外での食事や居心地の良いポーチに最適な、モダンで大胆なデザインソリューションです。デザインは古いランタンを彷彿とさせ、テラコッタ仕上げは砂漠や砂丘に私たちを誘います。どんなコーナーにも温かみのあるインスピレーションを与えます。光は構造の隙間から差し込み、3 段階の明るさがあり、付属のリモコンで制御できます。LED ライト モジュールは、付属の誘導ベースで充電します。ギフトに最適です。
仕様
  • Reference: 70790

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776238077

    Tariff Item: 8513100000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Table

    Series: 7150

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 66

    Power max.(W): 3

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 290lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >=80

    Total height: 240

    Length: 230

    Depth: 200

    Accessories included in the box: Base inducción

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 300

    Individual box width (MM): 230

    Length individual box (MM): 260

    Volume Box Ind. Trawl: 0.01794

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.5

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 1.275

技術仕様
  • Unique ref70790_-_CANDELA-portable-rechargeable-terracotta-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.275
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明