製品の公開
SUN Dark grey wall lamp/ceiling lamp
Faro Barcelona

SUN Dark grey wall lamp/ceiling lamp

Google翻訳”,
SUN はオリジナルの屋外用ランプです。壁面ライトとしても天井ライトとしても使用できます。幅広の拡散板が均一な光を提供します。光源は統合型 SMD LED 5W 暖色光です。
仕様
  • Reference: 70823

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776092655

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1151213

    Fixing: Wall

    Series: 7088

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00220

    IP: 54

    Power max.(W): 4,4

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 275lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 140

    Length: 140

    Depth: 7.5

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 16

    Individual box height (MM): 165

    Individual box width (MM): 85

    Length individual box (MM): 160

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002244

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,403

    PCS: 288

    Net weight consolidated item: 0,311

技術仕様
  • Unique ref70823_-_SUN-Dark-grey-wall-lamp-ceiling-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)311
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け