製品の公開
CABO Brass wall lamp
Faro Barcelona

CABO Brass wall lamp

Google翻訳”,
真鍮とオパールガラスで作られた、屋外照明用の時代を超越したスタイルのウォールランプ。この屋外用ウォールライトは、庭やテラスの照明に最適です。主な素材が真鍮であるため、環境条件により高耐性の素材が求められる場所に設置するのにも適しています。さらに、この照明器具は IP44 で、雨や固形物に対して高い保護性能を発揮します。ヨーロッパ製。
仕様
  • Reference: 70998

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776084759

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 7099

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 44

    IK: 05

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Sied Suitable: 0

    Total height: 110

    Length: 230

    Depth: 120

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 18

    Individual box height (MM): 135

    Individual box width (MM): 235

    Length individual box (MM): 130

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004124

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.4

    PCS: 216

    Net weight consolidated item: 1.19

技術仕様
  • Unique ref70998_-_CABO-Brass-wall-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.19
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け