製品の公開
LOTUS Dark grey wall lamp
LOTUS Dark grey wall lamp
LOTUS Dark grey wall lamp
LOTUS Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    LOTUS Dark grey wall lamp

    Google翻訳”,
    LOTUS は、Estudi Ribaudí がデザインした、この花の葉からインスピレーションを得た現代的な屋外コレクションです。ダーク グレーのウォール ライトは、ポリカーボネートのディフューザーを備えたアルミニウム製で、テラス、庭園、屋外通路の照明に最適です。また、光線をどちらの方向にも向けることで、上向きまたは下向きの屋内ウォール ライトとして設置することもできます。
    仕様
    • Reference: 71223

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167414

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1146069

      Fixing: Wall

      Series: 7123

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00204

      IP: 65

      IK: 08

      Power max.(W): 18

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1120lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Total height: 90

      Length: 225

      Depth: 225

      Base diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 235

      Length individual box (MM): 250

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005875

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

      PCS: 144

      Net weight consolidated item: 1.1

    技術仕様
    • Unique ref71223_-_lotus-dark-grey-wall-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL