製品の公開
LOTUS 650 Dark grey beacon lamp
LOTUS 650 Dark grey beacon lamp
LOTUS 650 Dark grey beacon lamp
LOTUS 650 Dark grey beacon lamp
    Faro Barcelona

    LOTUS 650 Dark grey beacon lamp

    Google翻訳”,
    LOTUS は、Estudi Ribaudí がデザインし、この花の葉からインスピレーションを得た現代的なスタイルの屋外コレクションです。このビーコンは、通路や通路を照らすのに最適です。また、そのデザインのおかげで、装飾要素としても使用できます。IP65 です。LOTUS コレクションは、デザインと革新性に対する重要な評価である iF デザイン賞を受賞しています。
    仕様
    • Reference: 71225

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167452

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1146069

      Fixing: Floor

      Series: 7123

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00204

      IP: 65

      IK: 08

      Power max.(W): 18

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1120lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Total height: 650

      Length: 225

      Depth: 225

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 260

      Individual box width (MM): 660

      Length individual box (MM): 240

      Volume Box Ind. Trawl: 0.041184

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.88

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 2.13

    技術仕様
    • Unique ref71225_-_lotus-dark-grey-beacon-lamp-h50
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL