製品の公開
CERES Black wall lamp
Faro Barcelona

CERES Black wall lamp

Google翻訳”,
CERES は、Alex & Manel Lluscà がデザインしたクラシックな形状の壁照明器具で、射出成形アルミニウム、透明ポリカーボネート、オパールガラスで作られています。この壁照明は、庭やテラスの装飾照明に最適です。
仕様
  • Reference: 71607

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776049727

    Tariff Item: 9405990090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 580

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17437

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 310

    Length: 220

    Depth: 150

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 320

    Individual box width (MM): 160

    Length individual box (MM): 230

    Volume Box Ind. Trawl: 0.011776

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.8

    PCS: 72

    Net weight consolidated item: 1,80

技術仕様
  • Unique ref71607_-_CERES-Black-wall-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)180
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け