製品の公開
LAKO Dark grey wall lamp
LAKO Dark grey wall lamp
LAKO Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    LAKO Dark grey wall lamp

    Google翻訳”,
    LAKO は、アルミニウムとガラス拡散板で作られた屋外照明用の壁面照明器具です。このダークグレーの LED 壁面照明は IP65 に準拠しており、雨や固形物に対して高い保護性能を発揮します。光は片側のみに 90 度投影されます。
    仕様
    • Reference: 71910

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231405

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1092265

      Fixing: Wall

      Series: 7192

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Prism

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00126

      IP: 65

      IK: 07

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 90°

      Total height: 48

      Length: 220

      Depth: 70

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 70

      Individual box width (MM): 230

      Length individual box (MM): 90

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001449

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.7

      PCS: 432

      Net weight consolidated item: 0.595

    技術仕様
    • Unique ref71910_-_lako-led-dark-grey-wall-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL