製品の公開
SHADOW 450 Dark grey beacon lamp 45cm
Faro Barcelona

SHADOW 450 Dark grey beacon lamp 45cm

Google翻訳”,
SHADOW は、フレームボディが美しい影を落とす屋外用ビーコンです。このビーコンは Alex&Manel Lluscà によってデザインされました。光源は LED 10W 統合型暖色光です。これは 45cm バージョンです。
仕様
  • Reference: 72312-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776416994

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Serie: 7233

    Body material: Aluminium

    Body finish: Dark Grey

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    Type: I

    IK: 08

    Power max (W): 11

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 800lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: >80

    Total height: 450

    Length: 200

    Depth: 250

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 455

    Individual box width: 255

    Length individual box: 260

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2,862

    PCS/PALLET: 16

    Net weight consolidated item: 2,508

技術仕様
  • Unique ref72312-110_-_SHADOW-450-Dark-grey-beacon-lamp-45cm
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)2508
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外