製品の公開
DRIVER IP20 24Vdc 150W
Faro Barcelona

DRIVER IP20 24Vdc 150W

Google翻訳”,
ドライバー IP20 24Vdc 150W
仕様
  • Reference: 98324150

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776117181

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Series: 574

    IP: 20

    Power max.(W): 150

    Hertz: 50/60HZ

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 220V- 240V

    Total height: 32

    Depth: 65

    Additional rods included in the box: No

技術仕様
  • Unique ref98324150_-_DRIVER-IP20-24Vdc-150W
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションDRIVERS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他