製品の公開
Y Pattern Strainers - 758A
Febco

Y Pattern Strainers - 758A

5つ星のうち4.04.0(10 レビュー)
Google翻訳”,

シリーズ758AYパターンストレーナーは、パイプライン内の異物によって引き起こされる可能性のある損傷や故障から高価な機器(逆流防止装置など)を保護するために、水配管システムに取り付けられています。シリーズ758Aは鋳鉄製のボディを備えています。最大使用圧力:200psi(13.8バール)。

仕様
  • Features

    • Sizes 2 1⁄2 in. - 10 in. (65mm - 250mm)
    • Protects expensive equipment, such as backflow preventers, from damage or failure caused by foreign material in the pipeline
    • Unplugged, NPT blowoff connections are situated on cover
    • Recessed screen seats assure accurate screen alignment

    Outlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN

    Inlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN
技術仕様
  • Unique ref758a-strainers
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションStrainers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_57_96_99
  • Uniclass2015詳細Y-type water strainers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 55 29 17
  • OmniClassタイトルY Strainers
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ