FEBCO シリーズ 850 小型二重逆止弁アセンブリ逆流防止装置には、凝固点に近い温度を監視する SentryPlus Alert® テクノロジーと併用するための凍結センサーが含まれています。アドオン接続キットによってセンサーが作動すると、施設担当者が寒冷気象条件によって発生する可能性のある機器の損傷や修理を軽減できるようにアラートをトリガーします。建物および灌漑管理システムに利用可能。
このシリーズは、健康被害を及ぼさない用途向けに設計されており、国の配管規格や灌漑、消火線、工業処理などの非飲料用サービス用途に対する水道当局の要件に従って、危険な相互接続から飲料水の供給を保護します。ボールバルブまたはユニオンエンドボールバルブを備えた標準アセンブリ。エンド接続: NPT ANSI / ASME B1.20.1。サイズは1/2~2インチ。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |