製品の公開
Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - 860 Small
Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - 860 Small
    Febco

    Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - 860 Small

    Google翻訳”,

    FEBCO シリーズ 860 小型減圧ゾーン アセンブリは、健康を危険にさらす用途での使用を目的としています。シリーズ 860 は、国の配管規格や、灌漑、消火線、産業処理などの非飲料用サービス用途に対する水道局の要件に従って、危険な相互接続から飲料水の供給を保護します。小径サイズは 1/2 ~ 2 インチです。ボールバルブまたはユニオンエンドボールバルブを備えた標準アセンブリ。終了接続は NPT ANSI / ASME B1.20.1 で指定されています。

    仕様
    • Features

      • Suitable for use in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, and water lines
      • Primarily application for potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • In-line serviceable assembly requiring no special tools
      • Protects potable water against cross-connection contamination with high hazard (toxic) fluids in water services

      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Shutoff Valve Type

      • No Shutoff Valve
      • Quarter Turn Ball Valve

      Inlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Flanged Joint

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN
    技術仕様
    • Unique ref860-small
    • コレクションセットBackflow Prevention
    • コレクションReduced Pressure Zone Assemblies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
    • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
    • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNumber23-27 31 11
    • OmniClassタイトルBackflow Preventors
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ