製品の公開
Composite Air Gap for 3/4 to 1 IN 825 and 1/2 to 1 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-1
Composite Air Gap for 3/4 to 1 IN 825 and 1/2 to 1 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-1
Composite Air Gap for 3/4 to 1 IN 825 and 1/2 to 1 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-1
    Febco

    Composite Air Gap for 3/4 to 1 IN 825 and 1/2 to 1 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-1

    Google翻訳”,

    このエアギャップは、減圧ゾーンアセンブリモデル(3/4~1 IN 825シリーズおよび1/2~1 IN 860シリーズ)で使用します。耐久性のある黒色の複合材料製です。エアギャップは、飲料水供給ラインの排出端と開放型受水槽の間を、障害物のない物理的な分離を提供します。減圧ゾーンアセンブリには、エアギャップと排水ラインの設置をお勧めします。垂直または水平に設置可能です(垂直設置にはベントエルボが必要です)。

    仕様
    • Features

      • Use with 3/4 to 1 IN 825 and 1/2 to 1 IN 860 Series
      • Hardware for installation included
      • Diverts nuisance discharge
      • Made of durable black composite material
      • Durable coating
    技術仕様
    • Unique refairgap-f-p-1-composite-air-gap
    • コレクションセットBackflow Prevention
    • コレクションBackflow Preventer Accessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
    • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
    • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNumber23-27 31 11
    • OmniClassタイトルBackflow Preventors
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ