製品の公開
Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A
Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A
Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A
Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A
    Febco

    Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A

    Google翻訳”,

    シリーズLF650AYストレーナーは、パイプライン内の異物によって引き起こされる可能性のある損傷や故障から高価な機器(逆流防止装置など)を保護するために、水配管システムに取り付けられています。シリーズLF650Aは、鉛フリー*の設置要件に準拠するための鉛フリー*構造を備えています。最大使用圧力:400psi(27.6バール)。

    仕様
    • Features

      • Sizes 1⁄2 in. - 2 in. (15mm - 50mm)
      • Protects expensive equipment, such as backflow preventers, from damage or failure caused by foreign material in the pipeline
      • Tapped retainer cap with closure plug
      • Screen is 20 mesh 304 stainless steel

      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN
    技術仕様
    • Unique reflf650a
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションStrainers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_57_96_99
    • Uniclass2015詳細Y-type water strainers
    • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
    • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
    • OmniClassNumber23-27 55 29 17
    • OmniClassタイトルY Strainers
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ