製品の公開
Lead Free* Freeze-Resistant Pressure Vacuum Breakers - LF767FR
Febco

Lead Free* Freeze-Resistant Pressure Vacuum Breakers - LF767FR

Google翻訳”,

シリーズLF767FR鉛フリー*耐凍結性圧力真空ブレーカーは、飲料水供給への継続的な圧力下での汚染水の逆サイフォンを防ぐように設計されています。その優れた設計は、突然の凍結状態の際にバルブ本体と内部コンポーネントを保護します。 PVB内の水は、外側から内側に向かって凍結します。氷が形成されて膨張し、圧力が上昇すると、LF767FRは、プラスチックフロートに組み込まれた独自の逃し弁を介して圧力を解放します。テストコックは、防寒排水用のバルブの最下部に配置されています。彼らはブロンズのボディを備えています。最大使用圧力:150psi(10.3バール)。

仕様
  • Features

    • Prevents backsiphonage of contaminated water under continuous pressure into the potable water supply
    • Sizes 1⁄2 in. - 2 in. (15mm - 50mm)
    • Test cocks positioned for easy testing and winterization
    • Unique built-in relief valve relieves pressure caused by ice formation

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Flanged Joint
    • Grooved Joint
    • Swivel Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN
技術仕様
  • Unique reflf767-fr
  • コレクションセットBackflow Prevention
  • コレクションVacuum Breakers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
  • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
  • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 31 11
  • OmniClassタイトルBackflow Preventors
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ